Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 850 V bis 2000 V
- Kapazitätsbereich: 0.1 uF bis 2.5 uF
- 2 und 4 Anschlüsse (Option Kabelschuhanschluss)
Typische Anwendungen
- IGBT-Schutz
- IGBT-Klemmung
Die FSB-Serie ist ein metallisierter Polypropylen-Dielektrikum-Kondensator mit kontrollierter Selbstheilung. Der Film ist mit verstärkter Metallisierung für hohe Impulsströme ausgelegt. Das Design der FSB-Serie ohne interne Kabelverbindungen bietet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit im Feld. FSB eignet sich für eine Vielzahl von Motoranwendungen, darunter Elektrofahrzeuge, Steuerungen, Hochleistungswandler und Stromaufbereitungssysteme.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere