Leistungsmerkmale und Vorteile
- Metallisiertes Polypropylen-Dielektrikum mit Spezialbehandlung, um hohen Gleichspannungsbelastungen bis zu 85 °C standzuhalten
- Kontrollierte Selbstheilung
- Interne Geometrie und Anschlüsse speziell für hohe Ströme entwickelt (Irms bis 100 A)
- Kein flüssiges Imprägniermittel
- Spezielle Metallisierung für Gleichspannung und hohe Ströme
Typische Anwendungen
- Erholungskondensator für GTO-Schaltung (Sekundär-Snubber oder Klemmkondensator)
- Hochstrom-DC-Filterung
Die FSM-Serie verwendet ein metallisiertes Polypropylen-Dielektrikum, das speziell behandelt wurde, um hohen Gleichspannungsbelastungen bis zu 85 °C mit kontrollierter Selbstheilung standzuhalten. FSM verfügt über eine interne Geometrie und Anschlüsse, die speziell für hohe Ströme (Irms bis zu 100 A) entwickelt wurden, ohne flüssige Imprägnierung und mit spezieller Metallisierung für Gleichspannung und hohe Ströme.
Datenblatt
Datenblatt – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere