Leistungsmerkmale und Vorteile
- Selbstheilende Eigenschaften
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Überspannungsfestigkeit
- Hervorragende aktive und passive Flammbeständigkeit
- Weit verbreitet in leitungsübergreifenden Schaltungen, Entstörschaltungen usw.
Typische Anwendungen
- Der FV-Kondensator ist geeignet für Across-the-line-EMI-Filter
- Kapazitätsbereich: 0.01 uF ~ 10.0 uF
- Kapazitätstoleranz: ±10 % (K), ±20 % (M)
- Frequenz: 50Hz, 60Hz
- Isolationswiderstand: > 15,000 MΩ (≤ 0.33 uF) > 5,000 MΩ (> 0.33 uF)
- Durchschlagsfestigkeit: 1312 VDC für 60 Sek. oder 2000 VDC für 2 Sek.
FV sind nicht-induktiv gewickelt mit metallisierter Polypropylenfolie als Dielektrikum und Elektrode, eingekapselt in einem lösungsmittelbeständigen und selbstverlöschenden thermoplastischen UL94v0-Gehäuse, versiegelt mit Epoxidharz. Sie bieten Interferenzunterdrückung mit Sicherheitszulassungen. Sie sind geeignet für Across-the-line-Kondensatoren, EMI-Filter, Funkenlöschkreise usw.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen