DISFIM-Produkte


DISFIM-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spannungsbereich von 2 kV bis 75 kV
  • Maximale Energie pro Kondensator: 150 kJ
  • Spezifische Energie bis zu 2000J/l
  • Lebensdauer bis zu mehreren zehn Millionen Aufnahmen
  • Streuinduktivität von 50 nH bis 500 nH
Typische Anwendungen
  • Kernfusion
  • Leistungslaser
  • Elektromagnetische und ETC-Kanone
  • Hochspannungsversorgungen
  • Marx-Generatoren
  • Kabelfehlerdetektoren

Disfim-Kondensatoren sind für Anwendungen zur Energiespeicherung und -entladung konzipiert. Die kontrollierte Selbstheilung ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb des Kondensators ohne katastrophale Ausfälle, indem alle Überspannungsstellen, die in der dielektrischen Schicht auftreten könnten, sofort isoliert werden. Im Betrieb verringert sich die Kapazität aufgrund des kontrollierten Selbstheilungsmechanismus geringfügig; Entladekondensatoren sind so ausgelegt, dass sie im Laufe ihrer Betriebslebensdauer bei Auslegungsspannung und -temperatur nicht mehr als 5 % des ursprünglichen Wertes verlieren.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Kontaktieren Sie AVX für Informationen zur Bestellung.
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Videos

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.