FILFIM-Produkte


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Standardkapazitätswerte bis 612 µF verfügbar
  • Standardkoffer 350×185; 520×185; 695×185
  • Rechteckige Profilbasis 340×117, die Folgendes ermöglicht:
    – Geringerer Wärmewiderstand. Höhere Effektivstrombelastbarkeit
    – Geringerer Serienwiderstand. Höherer Wärmeaustausch
    – Geringere Streuinduktivität
Typische Anwendungen

    Gleichspannungsfilterung für:

  • Kernfusion
  • Zwischenkreis
  • Resonanzfilterung
  • Aktive Korrektur (FACTS)
  • HVDC
  • Hochleistungs-DC-Versorgung

Filfim-Kondensatoren sind standardmäßig für DC-Filteranwendungen bis 56 kV ausgelegt, höhere Spannungen bis 100 kV sind auf Anfrage erhältlich.
DESIGN: Die FIM-Technologie bietet aufgrund ihres kontrollierten Selbstheilungsdesigns eine hervorragende Lebensdauerleistung, ohne dass ein Druckschalter erforderlich ist. FILFIM-Produkte bestehen aus hermetisch versiegeltem Edelstahl und hochreinem Öl, das unter normalen Bedingungen nicht brennbar ist, wodurch sie sicher für Transport und Verwendung sind.
MONTAGE: Eine vertikale Montage wird bevorzugt, eine horizontale Montage ist jedoch akzeptabel. Für eine umgekehrte Montagekonfiguration wenden Sie sich bitte an KYOCERA AVX

Datenblatt / Katalog
Funktionen / Spezifi kationen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

FILFIM-Produkte
" Klicke zum Zeigen

Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Videos

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.