TRAFIM-Produkte


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kapazitätsbereich: 110 µF-10600 µF
  • Spannungsbereich: 1950 VDC bis 6000 VDC
  • Standardgehäusegrößen: 340×117 oder 340×165
    Höhe 215 bis 815 mm
  • Kontrollierte Selbstheilung
  • Hohe Energiedichte
  • Lange Lebensdauer
Typische Anwendungen

    Gleichspannungsfilterung für:

  • Kernfusion
  • Zwischenkreis
  • Geschwindigkeitsumsetzer (Antriebe und Traktion)
  • Resonanzfilterung
  • Aktive Korrektur (FAKTEN)
  • Windmühlen
  • Substation

Die TRAFIM-Serie wurde speziell für DC-Filteranwendungen wie DC-Link- oder Resonanzfilter für Spannungen bis 6000 V entwickelt.

Große Gehäusegrößen bis zu 46 Liter und hohe spezifische Energie bis zu 495 J/l* bei gleichzeitiger Sicherheit und Zuverlässigkeit Kontrollierte Selbstheilungstechnologie machen diese Baureihe besonders geeignet für Stromrichter in den Bereichen Traktion, Antriebe, erneuerbare Energien und Energieübertragung. Der Kontrollierte Selbstheilungstechnologie basiert auf einer metallisierten Hochtemperaturfolie, die mit Pflanzenöl imprägniert ist und eine Betriebstemperatur von bis zu 95 °C ermöglicht.

Die in diesem Katalog vorgeschlagenen Standarddesigns decken ein breites Spektrum an Spannungs- und Kapazitätswerten ab. Bei besonderen Anforderungen an Form und Leistung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen KYOCERA AVX-Vertreter.

* Für 100,000 Stunden und 70 °C Hot-Spot-Temperatur

Datenblatt / Katalog
Funktionen / Spezifi kationen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

TRAFIM-Produkte
" Klicke zum Zeigen

Videos

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.