Leistungsmerkmale und Vorteile
- AECQ200-qualifiziert
- Kein Piezoeffekt
- Unpolare Konstruktion
Typische Anwendungen
- Entwickelt, um den in Telekommunikationsanwendungen üblichen hohen Spannungsspitzen standzuhalten
- Erfüllt die Telekommunikationsnormen zum Blitzschlagschutz
- HID-Zünder
Filmchipkondensator in nackter und gestapelter Konstruktion mit metallisierter Polyethylennaphthalatfolie (PEN). Die Verwendung einer Mehrspurtechnologie führt zu einer gleichwertigen seriellen Konstruktion, die eine bessere Hochspannungsstoßbewältigungsfähigkeit bietet. Geeignet für Anwendungen mit einem Spannungsbedarf unter 1 KV und wo SMD obligatorisch ist. Die selbstheilende Eigenschaft der PEN-Folie bietet einen offenen Ausfallmodus mit erhöhter Gesamtzuverlässigkeit. PEN-Folienkondensatoren bieten eine niedrige Gleichstromvorspannung und eine niedrige dielektrische Absorption ähnlich wie NPO-Mehrschichtkeramikkondensatoren, können jedoch erhöhte Kapazitätswerte ähnlich wie X7R-Keramikkondensatoren bieten. PEN-Kondensatoren weisen eine ausgezeichnete Wärmeschockbeständigkeit auf. Durch die Verwendung einer Hochtemperatur-Dielektrikumfolie (PEN) sind diese Kondensatoren für IR- oder Dampfphasen-Reflow geeignet. Kundenspezifische Designs auf Anfrage erhältlich.