Leistungsmerkmale und Vorteile
- AECQ200-qualifiziert
- Kein Piezoeffekt
- Unpolare Konstruktion
Typische Anwendungen
- Automotive (Airbag, Kraftstoffeinspritzrechner)
- Telekommunikation (Öffentliche Vermittlungssysteme, Modems, Telefonapparat, schnurlos, mobil)
- Industriell (SMPS, Leistungswandlermodul)
SMD-Folienkondensator in gestapelter und nackter Konstruktion mit metallisiertem Polyethylennaphthalat (PEN). Erhältlich in Gehäusegrößen von 1206 bis 6054 und Kapazitätswerten bis zu 4.7 uF. Geeignet für Anwendungen mit Spannungsanforderungen unter 630 V und wo SMD obligatorisch ist. Die selbstheilende Eigenschaft der PEN-Folie bietet einen offenen Ausfallmodus mit erhöhter Gesamtzuverlässigkeit. PEN-Folienkondensatoren bieten eine niedrige Gleichstromvorspannung und eine niedrige dielektrische Absorption ähnlich wie NPO-Mehrschichtkeramikkondensatoren, können jedoch erhöhte Kapazitätswerte ähnlich wie X7R-Keramikkondensatoren bieten. PEN-Kondensatoren weisen eine ausgezeichnete Wärmeschockbeständigkeit auf. Durch die Verwendung einer Hochtemperatur-Dielektrikumfolie (PEN) sind diese Kondensatoren für IR- oder Dampfphasen-Reflow geeignet. Kundenspezifische Designs auf Anfrage erhältlich.