Leistungsmerkmale und Vorteile
- AECQ200-qualifiziert
- Kein Piezoeffekt
- Unpolare Konstruktion
Typische Anwendungen
- Automotive (Airbag, Kraftstoffeinspritzrechner)
- Telekommunikation (Öffentliche Vermittlungssysteme, Modems, Telefonapparat, schnurlos, mobil)
- Industriell (SMPS, Leistungswandlermodul)
SMD-Folienkondensator in gestapelter und blanker Bauweise mit metallisiertem Polyethylenterephthalat (PET-HT). Erhältlich in Gehäusegrößen von 2220 bis 6054 und Kapazitätswerten bis zu 4.7 uF. Geeignet für Anwendungen mit Spannungsanforderungen unter 630 V und bei denen SMD obligatorisch ist. Die Selbstheilungseigenschaft der PET-HT-Folie sorgt für einen offenen Fehlermodus mit erhöhter Gesamtzuverlässigkeit. PET-HT-Folienkondensatoren sorgen für eine niedrige DC-Vorspannung. PET-HT-Kondensatoren weisen eine hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit auf. Durch die Verwendung der dielektrischen Hochtemperaturfolie PET-HT eignen sich diese Kondensatoren für IR- oder Dampfphasen-Reflow. Individuelle Designs auf Anfrage möglich.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer