Leistungsmerkmale und Vorteile
- AECQ200-qualifiziert
- Kein Piezoeffekt
- Unpolare Konstruktion
Typische Anwendungen
- Automotive (Navigationssystem)
- Telekommunikation (GSM-PLL-Schaltung, ADSL-System)
- Industrie (Beleuchtung und Stromversorgung)
SMD-Folienkondensator in gestapelter und nackter Bauweise mit metallisiertem Polyphenylensulfid (PPS). Erhältlich in Gehäusegrößen von 1206 bis 1812 und Kapazitätswerten von 1 nF bis 180 nF.v. Geeignet für Anwendungen mit Spannungsanforderungen unter 50 V und wo SMD obligatorisch ist. Die selbstheilende Eigenschaft der PPS-Folie bietet einen offenen Ausfallmodus mit erhöhter Gesamtzuverlässigkeit. PPS-Folienkondensatoren bieten einen sehr stabilen Kapazitätswert bei Temperatur, ähnlich wie keramisches NPO. Sie bieten außerdem eine niedrige Gleichstromvorspannung und eine sehr niedrige dielektrische Absorption. PPS-Kondensatoren weisen eine ausgezeichnete Wärmeschockbeständigkeit auf. Durch die Verwendung von hochtemperaturbeständigem dielektrischem Folien-PPS sind diese Kondensatoren für IR- oder Dampfphasen-Reflow geeignet. Kundenspezifische Designs auf Anfrage erhältlich.