Leistungsmerkmale und Vorteile
- Filterung von Gleichtaktrauschen
- Verfügbare Größen: 0805 und 1206
- Gleichtaktimpedanz: 67 Ω bis 2200 Ω
- Nennstrom: 200 mA bis 400 mA
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C ~ 85 °C
- Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
- EMI-Unterdrückung
- USB
- LCD
- LVDS
- Mobile Elektronik
Die Gleichtaktdrosseln der LCCM-Serie eignen sich für die Gleichtaktrauschfilterung in kommerziellen, industriellen und Verbraucheranwendungen. Zu den verfügbaren Größen gehören 0805 und 1206.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer