Dünnfilm – Accu-L® 0201 Enge Toleranz


Accu-L® 0201 Enge Toleranz
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Induktivität: 0.33 bis 3.3 nH
  • Engste Toleranz: ±0.05 nH
  • Gleichstrom: 150 bis 550 mA
Typische Anwendungen
  • Mobile Communications
  • Satellitenfernsehempfänger
  • GPS- Ortung
  • Fahrzeugortungssysteme
  • WLANs
  • Filter
  • Passende Netzwerke

Der SMD-Tuning-Induktor L0201 basiert auf der Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie liefert ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage. Dünnschichtinduktoren mit extremer Los-zu-Los-Wiederholgenauigkeit und enger Toleranz. Die Verwendung sehr verlustarmer dielektrischer Materialien, Siliziumdioxid und Siliziumoxinitrid, in Verbindung mit hochleitfähigen Elektrodenmetallen führt zu einem niedrigen ESR und einem hohen Q. Diese Hochfrequenzeigenschaften ändern sich mit zunehmender Frequenz langsamer als bei keramischen Mikrowelleninduktoren. Aufgrund der Dünnschichttechnologie werden die oben genannten Frequenzeigenschaften ohne nennenswerte Kompromisse bei den für die Oberflächenmontage erforderlichen Eigenschaften erreicht.

Datenblatt / Kataloge
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Accu-L® 0201 Enge Toleranz
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen

KYOCERA AVX arbeitet mit mehreren der bekanntesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte softwareseitig auf dem neuesten Stand sind. Wir kooperieren kontinuierlich mit neuen Anbietern, um stets die aktuellsten Bibliotheken bereitzustellen. Diese Bibliotheken finden Sie unten und können Ihrer Software hinzugefügt werden.

Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

Accu-L® 0201 | Umweltdokumentation