Leistungsmerkmale und Vorteile
- Induktivität: 0.56 bis 6.8 nH
- Engste Toleranz: ±0.05 nH
- Gleichstrom: 200 bis 500 mA
Typische Anwendungen
- Mobile Communications
- Satelliten-TV-Receiver
- GPS- Ortung
- Fahrzeugortungssysteme
- WLANs
- Filter
- Passende Netzwerke
Die L0402 LGA-Induktivität basiert auf Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Die Technologie bietet ein Miniaturteil mit hervorragender Hochfrequenzleistung und robuster Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage. Dünnschichtinduktivitäten zeichnen sich durch extreme Chargenwiederholbarkeit und enge Toleranzen aus. Die Verwendung von sehr verlustarmen dielektrischen Materialien, Siliziumdioxid und Siliziumoxynitrid, in Verbindung mit hochleitfähigen Elektrodenmetallen führt zu niedrigem ESR und hohem Q. Diese Hochfrequenzeigenschaften ändern sich mit zunehmender Frequenz langsamer als bei keramischen Mikrowelleninduktivitäten. Aufgrund der Dünnschichttechnologie werden die oben genannten Frequenzeigenschaften ohne wesentliche Beeinträchtigung der für die Oberflächenmontage erforderlichen Eigenschaften erreicht.
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen
AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.
Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.