Dünnschicht – Accu-L® 0603 und 0805


Accu-L® 0603 und 0805
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hoher Q, hoher SRF
  • Niedriger Gleichstromwiderstand
  • Extrem enge Induktivitätstoleranz
  • Low Profile
  • Aufgeklebt und aufgerollt
Typische Anwendungen
  • Mobile Communications
  • Satelliten-TV-Receiver
  • GPS- Ortung
  • Fahrzeugortungssysteme
  • Filter
  • Passende Netzwerke

Der Accu-L®-Induktor eignet sich besonders für die Telekommunikationsindustrie, wo ein anhaltender Trend zur Miniaturisierung und Erhöhung der Frequenzen besteht. Der Accu-L®-Induktor erfüllt sowohl die Leistungs- als auch die Toleranzanforderungen der aktuellen Mobilfunkfrequenzen 450 MHz und 900 MHz sowie zukünftiger Frequenzen wie 1700 MHz, 1900 MHz und 2400 MHz. Dünnschichtinduktoren mit extremer Los-zu-Los-Wiederholgenauigkeit und enger Toleranz. Die Verwendung sehr verlustarmer dielektrischer Materialien, Siliziumdioxid und Siliziumoxinitrid, in Verbindung mit hochleitfähigen Elektrodenmetallen führt zu einem niedrigen ESR und einem hohen Q. Diese Hochfrequenzeigenschaften ändern sich mit zunehmender Frequenz langsamer als bei keramischen Mikrowelleninduktoren. Aufgrund der Dünnschichttechnologie werden die oben genannten Frequenzeigenschaften ohne nennenswerte Kompromisse bei den für die Oberflächenmontage erforderlichen Eigenschaften erreicht.

Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Accu-L® 0603 und 0805
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen

AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.

Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

Accu-L® 0603 & 0805 | Umweltdokumentation