Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Q.
- HF-Leistungsfähigkeit
- Hoher SRF
- Niedriger Gleichstromwiderstand
- Ultra-enge Induktivitätstoleranz
- Standard-Chipgrößen 0402 und 0805
- Low Profile
- Robuste Konstruktion
- Aufgeklebt und aufgerollt
Typische Anwendungen
- Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation
- Infotainment
- Telematik
- GPS- Ortung
- Radar
- Fahrzeugortungssysteme
- Schlüsselloser Zugang
- Filter
- Passende Netzwerke
Die L0402 LGA-Induktivität und die L0805 Accu-L® SMD-Induktivität basieren auf Dünnschicht-Mehrschichttechnologie. Diese Technologie ermöglicht eine Kontrolle der elektrischen und physikalischen Eigenschaften der Komponente, was zu konsistenten Eigenschaften innerhalb einer Charge und von Charge zu Charge führt. Das ursprüngliche Design bietet eine geringe Größe, hervorragende Hochfrequenzleistung und eine robuste Konstruktion für eine zuverlässige automatische Montage.
Die AEC-Q200-qualifizierte Accu-L®-Serie ist darauf ausgelegt, die anspruchsvollen Leistungsspezifikationen in Signal- und Stromversorgungsanwendungen im Automobilbereich zu erfüllen.
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
- Accu-L® Induktoren (0201, 0402, 0603, 0805)
Hinweis: Nur die Modelle 0402 und 0805 erfüllen die Anforderungen von AEC-Q200.
Bibliotheken – Klicken Sie zum Herunterladen
AVX arbeitet auch mit mehreren der beliebtesten Softwareanbieter zusammen, um sicherzustellen, dass die Software unserer Produkte auf dem neuesten Stand ist, und arbeitet ständig mit neuen Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass sie über die aktuellsten AVX-Bibliotheken verfügen. Diese Bibliotheken sind unten verfügbar und können Ihrer Software hinzugefügt werden.