Accu-L® Dünnschichtinduktivitäten | 0402, 0603, 0805 (DLA / MIL-Spec)


Accu-L® Dünnschichtinduktivitäten | 0402, 0603, 0805 (DLA / MIL-Spec)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Engste Toleranz: ±0.05 nH
  • Hoher Gleichstrom
  • Wiederholbare HF-Parameter
  • Hoher SRF
Typische Anwendungen
  • Radarsysteme
  • Satellitenkommunikation
  • GPS (Globale Positionierungssysteme)
  • Militärische Kommunikation
  • Drohnen
  • Filter

Unsere Dünnschichtinduktivitäten sind auf höchste Präzision ausgelegt und vereinen Miniaturisierung mit branchenführender Hochfrequenzstabilität. Im Gegensatz zu herkömmlichen Keramikinduktivitäten zeichnen sich diese Bauteile dank fortschrittlicher dielektrischer Materialien durch einen niedrigen ESR-Wert und eine hohe Güte (Q) über einen breiten Frequenzbereich aus. Profitieren Sie von extrem hoher Chargenkonstanz und engen Toleranzen in einem robusten Design, optimiert für eine reibungslose und hochzuverlässige automatisierte Montage. Diese Dünnschicht-HF-Induktivitäten sind DLA-zugelassen und in den Baugrößen 0402, 0603 und 0805 erhältlich.

  • DLA 11017 = 0402 Gehäusegröße
  • DLA 11018 = 0603 Gehäusegröße
  • DLA 11019 = 0805 Gehäusegröße
Datenblatt / Kataloge
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Accu-L® 0402, 0603 und 0805
" Klicke zum Zeigen