Luftkerninduktoren

Die KYOCERA AVX-Serie von Luftkerninduktivitäten zeichnet sich durch einen sehr hohen Q-Wert (>100) in Miniatur- bis hin zu größeren Größen für HF-/Mikrowellenanwendungen aus. Diese Induktoren sind in zwei verschiedenen Konstruktionen erhältlich, darunter eine Konstruktion mit quadratischem Querschnitt und eine mit UV-Kleber geformte Konstruktion zur einfacheren Handhabung.

Mehr erfahren
Mehr erfahren