Leistungsmerkmale und Vorteile
- Luftkernkonstruktion
- Hohe Q.
- Hoher Strom
- Ausgezeichnetes SRF
- Viele Induktivitätswerte von 1.65 nH bis 538 nH
Typische Anwendungen
- HF-Anwendungen
- HF-Schaltungen
- Breitband-I/O-Filterung
- Impedanzanpassung/-abstimmung
- Entkopplung/Bypass
KYOCERA AVX Luftkern-HF-Induktoren, Teil der Familie der gewickelten Luftkern-Induktoren, sind ideal für HF-Schaltkreise, Breitband-E/A-Filterung, Frequenzauswahl oder Impedanzanpassung. Der Luftkern-Induktor bietet eine bessere Leistung als Massivkern-Induktoren mit höherem Q und besserer Stromhandhabungsfähigkeit.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Umwelt-/Compliance-Dokumente