Leistungsmerkmale und Vorteile
- Konstruktion mit quadratischem Querschnitt
- Erhältlich in den Größen 0806, 0807 und 0908
- 20 Induktivitätswerte im Bereich von 5.5 nH bis 27.3 nH
- Hohe Q.
- Hoher Strom
- Ausgezeichnetes SRF
Typische Anwendungen
- HF-Anwendungen
- HF-Schaltungen
- Breitband-I/O-Filterung
- Impedanzanpassung
Die quadratischen Luftkern-HF-Induktivitäten AVX von KYOCERA sind Teil der Familie der gewickelten Luftkern-Induktivitäten und eignen sich ideal für HF-Schaltkreise, Breitband-I/O-Filterung, Frequenzauswahl oder Impedanzanpassung. Der einzigartige quadratische Querschnitt des Luftkerninduktors sorgt für eine bessere Leistung und bietet Herstellungsvorteile gegenüber Ringspulen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools