Drahtgewickelte Keramikinduktoren – Serie LCWC


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Keramiksockel bietet hohe SRF
  • Miniatur-SMD-Chip-Induktor für die vollautomatische Montage
  • Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Zugkraft, mechanischen Stößen und Druck
Typische Anwendungen
  • WLL, Wireless LAN / Maus / Tastatur / Kopfhörer
  • VCO, HF-Modul und andere drahtlose Produkte
  • Basisstation, Repeater
  • GPS-Empfänger

Die drahtgewickelten Keramikinduktoren der LCWC-Serie umfassen ultrakompakte Induktoren mit hohen Q-Faktoren und einem hohen verfügbaren Strombereich. LCWC wird in HF-Produkten wie Mobiltelefonen (CDMA/GSM/PHS), schnurlosen Telefonen (DECT/CT1CT2), Fernbedienungen, Sicherheitssystemen, drahtlosen PDAs, Smartphones usw. verwendet. LCWC wird in Breitbandanwendungen wie CATV-Filtern, Tunern, Kabelmodems und XDSL-Tunern sowie Set-Top-Boxen verwendet. LCWC wird in IT-Anwendungen wie USB 2.0 und IEEE 1394 verwendet. LCWC hat eine engere Toleranz von bis zu ±2 % und eine Betriebstemperatur von -40 °C bis +125 °C.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

LCWC-Serie
" Klicke zum Zeigen

Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

LCWC-Serie | Umweltdokumentation