MLO™ Hi-Q-Induktoren


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hoher Q, hoher SRF, hohe Frequenz
  • Niedriger Gleichstromwiderstand
  • Oberflächenmontierbar
  • 0402 Gehäusegröße
  • RoHS-konforme Oberflächen
  • Erhältlich als Band und Rolle
Typische Anwendungen
  • Mobilkommunikation
  • Satellitenanwendungen
  • GPS- Ortung
  • Kollisionsvermeidung
  • WLANs

Der Multilayer Organic Hi-Q Inductor ist ein Low-Profile-Induktor auf organischer Basis, der mobile Kommunikation, Satellitenanwendungen, GPS, Matching-Netzwerke und Kollisionsvermeidung unterstützen kann. Die Komponenten der MLO™ Hi-Q Inductor-Serie basieren auf der patentierten organischen Mehrschichttechnologie von AVX (US-Patent 6,987,307 und 7,439,840). MLO™ Hi-Q-Induktoren bestehen aus sehr verlustarmen organischen Materialien und Kupfer mit niedrigem Profil, was einen hohen Q-Wert und eine hohe Frequenzstabilität ermöglicht. MLO™ HiQ-Induktoren sind oberflächenmontierbar und durch Erweiterung auf FR4-Leiterplatten abgestimmt. MLO™ Hi-Q-Induktoren nutzen die hochdichte Verbindungstechnologie mit feinen Leitungen und ermöglichen so eine enge Toleranzkontrolle und hohe Wiederholgenauigkeit. Zuverlässigkeitstests werden nach JEDEC- und Mil-Standards durchgeführt. Die Ausführungen sind in RoHS-konformem Sn erhältlich.

Datenblatt / Kataloge
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

MLO™ Hi-Q-Induktoren
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
Modellithik
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.