Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hoher Q, hoher SRF, hohe Frequenz, hohe Stromaufnahme
- Niedriger Gleichstromwiderstand
- Oberflächenmontierbar
- 0402 Gehäusegröße
- RoHS-konforme Oberflächen
- Erhältlich als Band und Rolle
Typische Anwendungen
- Mobilkommunikation
- Satellitenanwendungen
- GPS- Ortung
- Kollisionsvermeidung
- WLANs
Der mehrschichtige organische Hochstrominduktor ist ein organischer Induktor mit niedrigem Profil, der mobile Kommunikation, Satellitenanwendungen, GPS, Matching-Netzwerke und Kollisionsvermeidung unterstützen kann. Basierend auf der patentierten mehrschichtigen organischen Technologie (US-Patent 6,987,307) ermöglicht der mehrschichtige organische Hochstrominduktor der Größe 0402 eine viel höhere Strombelastbarkeit als ähnliche mehrschichtige Keramikchip-Induktoren, eine durchschnittliche Steigerung der Strombelastbarkeit um 50 % gegenüber vergleichbaren Dünnschichtprodukten mit ähnlichem Q. und eine Stromverarbeitung, die der von drahtgewickelten Keramikchip-Induktivitäten nahe kommt. MLO™-Hochstrominduktivitäten enthalten sehr verlustarme organische Materialien, die einen hohen Q-Wert und eine hohe Frequenzstabilität ermöglichen. Sie sind oberflächenmontierbar und durch Erweiterung auf FR4-Leiterplatten abgestimmt. MLO™-Hochstrominduktivitäten nutzen die hochdichte Verbindungstechnologie mit feinen Leitungen und ermöglichen so eine enge Toleranzkontrolle und hohe Wiederholgenauigkeit. Zuverlässigkeitstests werden nach JEDEC- und Mil-Standards durchgeführt. Die Ausführungen sind in RoHS-konformem Sn erhältlich.
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
- Komplette MLO™-Induktivitäten (enge Toleranz, hoher Strom, hoher Q-Wert)
- HL02 MLO™-Induktivitäten mit engen Toleranzen
- HLC02 Hochstrom-MLO™-Induktivitäten
- HLQ02 High-Q MLO™ Induktivitäten
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.