Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hochfrequenz, hohe Spannungsfestigkeit
- Niedriger Gleichstromwiderstand
- Oberflächenmontierbar
- 0402 Gehäusegröße
- RoHS-konforme Oberflächen
- Erhältlich als Band und Rolle
Typische Anwendungen
- Mobilkommunikation
- Satellitenanwendungen
- GPS- Ortung
- Kollisionsvermeidung
- WLANs
Der Multilayer Organic Tight Tolerance Inductor ist ein Low-Profile-Induktor auf organischer Basis, der mobile Kommunikation, Satellitenanwendungen, GPS, Matching-Netzwerke und Kollisionsvermeidung unterstützen kann. Die Komponenten der MLO™ Tight Tolerance Inductor-Serie basieren auf der patentierten mehrschichtigen organischen Technologie von AVX (US-Patent 6,987,307). MLO™-Induktoren mit enger Toleranz enthalten sehr verlustarme organische Materialien, die einen hohen Q-Wert und eine hohe Frequenzstabilität ermöglichen. MLO™-Induktoren mit enger Toleranz sind oberflächenmontierbar und durch Erweiterung auf FR4-Leiterplatten abgestimmt. MLO™-Induktoren mit enger Toleranz nutzen die hochdichte Verbindungstechnologie mit feinen Leitungen und ermöglichen dadurch eine enge Toleranzkontrolle und hohe Wiederholgenauigkeit. Zuverlässigkeitstests werden nach JEDEC- und Mil-Standards durchgeführt. Die Ausführungen sind in RoHS-konformem Sn erhältlich.
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
S2P-Dateien – Klicken Sie zum Herunterladen
- Komplette MLO™-Induktivitäten (enge Toleranz, hoher Strom, hoher Q-Wert)
- HL02 MLO™-Induktivitäten mit engen Toleranzen
- HLC02 Hochstrom-MLO™-Induktivitäten
- HLQ02 High-Q MLO™ Induktivitäten
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.