Leistungsmerkmale und Vorteile
- Standard-EIA-Größen
0201(0603), 0402(1005), 0603(1608) - Betriebstemperatur -40ºC bis + 85ºC
- Bleifrei, RoHS-konform
- Enge Toleranz bei physikalischen Abmessungen
- Anwendbarkeit für Oberflächenmontage
- Enge Induktivitätstoleranz, ausgezeichnete Qualität und
Garantierte SRF-Reichweite - Hohe Produktqualität und herausragende Zuverlässigkeit
Typische Anwendungen
- Mobilkommunikation
- WLAN
- PHS
- EMI-Gegenmaßnahme in Hochfrequenzschaltungen
- Computerkommunikation
Die LCCI-Serie eignet sich für Hochfrequenzanwendungen und zeichnet sich durch enge Toleranzen in den Abmessungen, eine enge Induktivitätstoleranz, exzellenten Q-Faktor und einen garantierten SRF-Bereich aus. Die LCCI-Serie verfügt über eine integrierte Keramikstruktur, die für hohe Produktqualität und herausragende Zuverlässigkeit sorgt. Alle Teile sind bleifrei und entsprechen den RoHS-Standards. Die LCCI-Serie hat einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Die Oberflächenmontage ermöglicht zudem Reflow-Lötverfahren ohne Einbußen bei den Frequenzeigenschaften.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Umwelt-/Compliance-Dokumente