Leistungsmerkmale und Vorteile
- Höchst genaue Abmessungen
- Automatisierte Montage möglich
- Die Klemmen sind äußerst widerstandsfähig gegenüber Zugkräften
- Hervorragende Q-Eigenschaften
Typische Anwendungen
- DC / DC-Wandler
- Automotive-Soundsysteme
- Mobilkommunikationsgeräte
Die LCWF-Serie weist eine sehr gute Lötbarkeit durch Reflow-Löten, Lötkolben oder Wellenlöten auf. LCWF ist äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Stöße und Druck und äußerst zuverlässig bei plötzlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen. LCWF kann in LCD-Fernsehern, PCs, Tablets, Mobiltelefonen und anderen Anwendungen verwendet werden.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer