Leistungsmerkmale und Vorteile
- Induktivität: 0.8 bis 220 µH
- Sättigungsstrom: 0.390 bis 1.290 A
- Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
- Für kleine DC/DC-Wandler (Mobiltelefon, HDD, DVC, DSC, PDA, LCD-Display etc.)
LMLP-C SMD-Leistungsinduktivitäten sind Komponenten mit niedrigem Profil, die sich ideal für größenbeschränkte Anwendungen eignen. Flache SMD-Leistungsinduktivitäten mit Ferritbeschichtung zur Abschirmung. Die Größen reichen von 2.4 x 2.4 x 1.0 (mm) bis 8.0 x 8.0 x 4.2 (mm). Der Induktivitätsbereich liegt zwischen 0.8 und 220 uH und der Nennstrombereich zwischen 0.390 und 1.290 A.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Umwelt-/Compliance-Dokumente