Hochstrom mit niedrigem Profil – LMLP-Serie (Stil D)


LMLP-D
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Induktivität: 0.1 bis 47 µH
  • Sättigungsstrom: 3.0 bis 120 A
  • Kernmaterial: Eisenpulver
Typische Anwendungen
  • Personal Computers
  • Fertige Server
  • Hochstrom-POL-Konverter
  • Hochstrom-Netzteile mit niedrigem Profil
  • DC / DC-Wandler
  • DC/DC-Wandler für FPGA

Die SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie LMLP – D sind für Anwendungen konzipiert, die einen hohen Strom in kleinen, flachen Gehäusen erfordern. Geschirmte Hochstrom-SMD-Leistungsinduktivitäten mit einer homogenen Eisenpulverkernkonstruktion. Die Induktivität reicht von 0.1 bis 47 µH und der Sättigungsstrom reicht von 3 bis 120 A.

Hinweis: LMLP-Serie (Stil D) Produktänderungsmitteilung – EOL | Hier herunterladen
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

LMLP-Serie-Stil D
" Klicke zum Zeigen

Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

LMLP (Stil D) Serie | Umweltdokumentation