Leistungsmerkmale und Vorteile
- Induktivität: 0.12 bis 10,000 μH
- Nennstrom: 0.03 bis 6.00 A
- Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
- Pager, schnurloses Telefon
- Hochfrequenzkommunikationsprodukte
- Personal Computers
- Festplatten und Computerperipheriegeräte
- Gleichstromversorgungskreise
Miniatur-Leistungsinduktivitäten für Anwendungen mit den meisten Platzverhältnissen. Zu den verfügbaren EIA-Größen gehören: 1008, 1010, 1210, 1812 und 2220.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer