Leistungsmerkmale und Vorteile
- Induktivität: 0.47 bis 1000 µH
- Sättigungsstrom: 0.10 bis 40 A
- Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
- Tragbare Telefone
- Personal Computers
- DC / DC-Wandler
- Verschiedene elektronische Geräte
Ungeschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten mit Ferritkern und Größen von 6.60 x 4.45 x 2.92 (mm) bis 18.54 x 15.24 x 7.11 (mm). Die Induktivität reicht von 0.47 bis 1000 µH und der Nennstrom reicht von 0.1 bis 40 A.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer