Leistungsmerkmale und Vorteile
- Induktivität: 1.0 bis 820 µH
- Sättigungsstrom: 0.24 bis 3.30 A
- Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
- LCD-Fernseher
- Notizbücher
- Tragbare Kommunikation
- DC/DC-Wandler usw.
Ungeschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten mit Größen von 4.50 x 4.00 x 3.20 (mm) bis 10.00 x 9.00 x 5.40 (mm). Die Induktivität reicht von 1 bis 820 µH und der Nennstrom reicht von 0.24 bis 3.3 A.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer