Leistungsmerkmale und Vorteile
- Induktivität: 0.36 bis 2500 µH
- Sättigungsstrom: 0.026 bis 10.18 A
- Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
- Stromversorgung für Videorecorder
- OA-Ausrüstung
- Notebook-PCs
- Tragbare Kommunikationsgeräte
- DC/DC-Wandler usw.
Geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten mit Ferritkern und Größen von 3.80 x 3.80 x 1.25 (mm) bis 10.0 x 10.0 x 6.70 (mm). Die Induktivität reicht von 0.36 bis 2500 µH und der Nennstrom reicht von 0.026 bis 10.18 A.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer