Leistungsmerkmale und Vorteile
- Induktivität: 1.0 bis 10,000 µH
- Sättigungsstrom: 0.02 bis 5.0 A
- Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
- Tragbare Telefone
- Personal Computers
- Andere verschiedene elektronische Geräte
- DC/DC-Wandler usw.
Geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten mit Ferritkern und Größen von 6.60 x 4.45 x 2.92 (mm) bis 18.54 x 15.24 x 7.62 (mm). Die Induktivität reicht von 1 bis 10,000 µH und der Nennstrom reicht von 0.02 bis 5 A.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer