Geschirmt – LMXS-Serie (Stil F)


LMXS-F
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Induktivität: 1.2 bis 1500 µH
  • Sättigungsstrom: 0.14 bis 8.2 A
  • Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
  • Telefone
  • PCs
  • Notizbücher
  • Festplattenlaufwerke
  • Peripherals

Geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten mit Ferritkern und Größen von 6.00 x 6.00 x 2.50 (mm) bis 12.5 x 12.5 x 7.5 (mm). Die Induktivität reicht von 1.2 bis 1500 µH und der Nennstrom reicht von 0.14 bis 8.2 A.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

LMXS-Serie - geschirmter Typ F
" Klicke zum Zeigen