Leistungsmerkmale und Vorteile
- Induktivität: 10 bis 1000 µH
- Sättigungsstrom: 0.16 bis 1.84 A
- Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
- LCD-Fernseher
- Notizbücher
- Handheld-Kommunikation
- DC/DC-Wandler usw.
Geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten mit Ferritkern und Größen von 7.50 x 7.50 x 3.50 (mm) bis 7.50 x 7.50 x 4.50 (mm). Die Induktivität reicht von 10 bis 1000 µH und der Nennstrom reicht von 0.16 bis 1.84 A.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer