Leistungsmerkmale und Vorteile
- Induktivität: 2.4 bis 1000 µH
- Sättigungsstrom: 0.50 bis 8.0 A
- Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
- LCD-Fernseher
- Notizbücher
- Handheld-Kommunikation
- DC/DC-Wandler usw.
Geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten mit Ferritkern und Größen von 12.5 x 12.5 x 4.5 (mm) bis 12.5 x 12.5 x 8.0 (mm). Die Induktivität reicht von 2.4 bis 1000 µH und der Nennstrom reicht von 0.5 bis 8 A.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer