Leistungsmerkmale und Vorteile
- Induktivität: 1.3 bis 1000 µH
- Sättigungsstrom: 0.35 bis 10.5 A
- Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
- Netzteil für Videorecorder
- LCD-Fernseher
- Notebook-PCs
- Tragbare Kommunikation
- DC/DC-Wandler usw.
Geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten mit Ferritkern und Größen von 6.20 x 6.30 x 3.00 (mm) bis 10.3 x 10.4 x 5.00 (mm). Die Induktivität reicht von 1.3 bis 1000 µH und der Nennstrom reicht von 0.35 bis 10.5 A.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer