Leistungsmerkmale und Vorteile
- Induktivität: 0.8 bis 330 µH
- Sättigungsstrom: 0.70 bis 11.2 A
- Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
- LCD-Fernseher
- Notizbücher
- Camcorder
- Digitalkameras
- DC/DC-Wandler für tragbare Geräte
Geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten mit Ferritkern und Größen von 10.3 x 10.5 x 3.10 (mm) bis 10.3 x 10.5 x 3.80 (mm). Die Induktivität reicht von 0.8 bis 330 µH und der Nennstrom reicht von 0.7 bis 11.2 A.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer