Leistungsmerkmale und Vorteile
- Induktivität: 1.0 bis 100 µH
- Sättigungsstrom: 0.75 bis 9.0 A
- Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
- LCD TV
- DC-DC-Wandler
- Notebook-PC
Geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten mit Ferritkern und Größen von 8.00 x 8.00 x 3.00 (mm) bis 8.00 x 8.00 x 4.50 (mm). Die Induktivität reicht von 1 bis 100 µH und der Nennstrom reicht von 0.75 bis 9 A.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer