Leistungsmerkmale und Vorteile
- Induktivität: 1.0 bis 180 µH
- Nennstrom: 0.22 bis 3.5 A
- Kernmaterial: Ferrit
Typische Anwendungen
- LCD-Fernseher
- Notizbücher
- Camcorder
- Digitalkameras
- DC/DC-Wandler für tragbare Geräte
Geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten mit Ferritkern und Größen von 3.80 x 3.80 x 1.80 (mm) bis 6.70 x 6.70 x 4.00 (mm). Die Induktivität reicht von 1 bis 180 µH und der Nennstrom reicht von 0.22 bis 3.5 A.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer