OxiCap®-Kondensatoren auf Basis von Nioboxid bieten eine Alternative zu Tantal und liefern die von Entwicklern erwartete Stabilität und Leistung. Die OxiCap®-Technologie basiert auf Nioboxid (NbO) – einem weit verbreiteten Material mit ähnlichen Eigenschaften wie Tantal – und nutzt stabile Nioboxide für eine gleichbleibend zuverlässige Leistung.
Diese Kondensatoren bieten außergewöhnliche Zuverlässigkeit (≤0.5 %/1,000 Stunden bei 85 °C), inhärente Sicherheit durch einen nicht-brennenden Ausfallmodus und eine hohe Durchbruchspannung. OxiCap® ist in Ausführungen mit niedrigem ESR, hoher CV, flacher Bauform und mit mehreren Anoden bis 125 °C erhältlich und entspricht den Standard-Tantal-Bauformen, ist umweltfreundlich und RoHS-konform.
Mit Nennspannungen bis zu 10 V, hoher Kapazität und umfassender AEC‑Q200-Konformität bietet OxiCap® eine sichere, stabile und versorgungssichere Lösung – erkennbar an seinem unverwechselbaren orangefarbenen Gehäuse.
- Katalog hochzuverlässiger Tantalkondensatoren
- Katalog für Polymer-, Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Herausforderungen/Einschränkungen von Tantal-Kondensatoren mit hoher Kapazität
- Richtlinien für nasse Tantalkondensatoren
- Automotive-Anwendungen
- Hochzuverlässige Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt
- Broschüre über hochzuverlässiges Tantal
- Tantal-Probenkits