OxiCap®-Produkte für diese Anwendungen bieten eine äußerst stabile und robuste Leistung sowie eine hohe Zuverlässigkeit bis zu 0.2 %/1000 Stunden bei 85 °C. Die Produkte sind für Temperaturen bis zu 125 °C oder 105 °C geeignet (siehe Serienspezifikation), umweltfreundliche und RoHS-konforme Technologie, bleifreie Anschlüsse bei SMD-Designs, gleiche Gehäusegröße wie herkömmliches Tantal, sehr sicherer, nicht brennender Ausfallmodus mit hohem Widerstand Ideal für alle Schaltkreise, bei denen maximal 10 Nennspannungskondensatoren anwendbar sind. Die Serie ist auf die Erfüllung der AEC-Q200-Anforderungen ausgerichtet.
Elektra-Preis 2005 als Produkt des Jahres in der Kategorie Passive Komponenten ausgezeichnet.
KYOCERA AVX bietet ein breites Portfolio an Festelektrolytkondensatoren für die Automobilindustrie in drei Produktfamilien. Jede dieser Technologien bietet einzigartige Funktionen, um den spezifischen Anforderungen vieler Automobilanwendungen optimal gerecht zu werden.
Bitte beachten Sie die Automotive-Guide-Broschüre für vollständige Anwendungsempfehlungen.
- Konventionelle Tantal-/MnO2-Kondensatoren (Lange Lebensdauer, kein Verschleißmechanismus, stabile Kapazität, hohe Temperatur)
- Leitfähige Polymer-Festelektrolyte (sehr niedriger ESR, harmloser Fehlermodus, hohe Nennspannung)
- Nioboxid-Kondensatoren (OxiCap®) – siehe Serie unten.
- Katalog hochzuverlässiger Tantalkondensatoren
- Katalog für Polymer-, Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Herausforderungen/Einschränkungen von Tantal-Kondensatoren mit hoher Kapazität
- Richtlinien für nasse Tantalkondensatoren
- Automotive-Anwendungen
- Hochzuverlässige Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt
- Broschüre über hochzuverlässiges Tantal
- Tantal-Probenkits