KYOCERA AVX bietet OxiCap® – Nioboxid-Kondensatoren mit einzigartiger Leistung und breitem Spektrum in mehreren Produktserien, alle SMD-Typen mit J-Anschlussklemmen, gleiche Form und Gehäusegröße wie herkömmliche Tantalkondensatoren. Alle OxiCap®-Kondensatoren bieten extrem stabile Leistung, hohe Zuverlässigkeit von 0.5 %/1000 Stunden bei 85 °C oder besser, brennfreien, hochresistenten Ausfallmodus bis zu den Nennbedingungen.
Elektra-Preis 2005 als Produkt des Jahres in der Kategorie Passive Komponenten ausgezeichnet.
RESOURCEN
& WERKZEUG
- Katalog hochzuverlässiger Tantalkondensatoren
- Katalog für Polymer-, Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Herausforderungen/Einschränkungen von Tantal-Kondensatoren mit hoher Kapazität
- Richtlinien für nasse Tantalkondensatoren
- Automotive-Anwendungen
- Hochzuverlässige Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt
- Broschüre über hochzuverlässiges Tantal
- Tantal-Probenkits