Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe volumetrische Effizienz
- Umweltfreundlich
- 3x Reflow 260°C kompatibel
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- Verbraucheranwendungen
- OxiCap® Non-Burn-Technologie
- RoHS-Konformität
- Bleifreie Lösung
- 6 Gehäusegrößen verfügbar
- CV-Bereich: 22–150 μF / 4–10 V
Typische Anwendungen
- Consumer-Handhelds und Unterhaltung
Die Nioboxidkondensatoren der NLJ-Serie von KYOCERA AVX verfügen über die OxiCap®-Technologie ohne Verbrennung. Kondensatoren der NLJ-Serie von KYOCERA AVX sind umweltfreundlich und RoHS-konform. Diese Kondensatoren bieten außerdem einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad und einen CV-Bereich von 22–150 µF/4–10 V. Die NLJ-Serie ist eine bleifreie Lösung mit einer Kapazitätstoleranz von ±20 %.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Leitfähigkeitsmechanismen und Durchbruchseigenschaften von Nioboxidkondensatoren
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Eigenschaften von Speicherkondensatoren und ihre Auswirkung auf die Leistung von Energieerntemaschinen
- Roadmap für Tantal- und Niob-Technologie
- Tantal- und OxiCap®-Nioboxidkondensatoren bieten erhöhte Zuverlässigkeit, einen großen Temperaturbereich und geringe Leckage für Automobilanwendungen
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente