Leistungsmerkmale und Vorteile
- Nicht verbrennbare Technologie
- Zuverlässigkeitsstufe: 0.5 % / 1000 Std.
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- CV-Bereich: 4.7–470 μF / 1.8–10 V
- 5 Gehäusegrößen in Low Profile erhältlich
- Globale Zulassung von IBM im Jahr 2004 erhalten
- Elektra Award 2005 erhalten
Typische Anwendungen
- Verkleinerte DC/DC-Wandler für Industrie und Automobil
In der NOJ-Reihe sind fünf zusätzliche Gehäusegrößen mit flachen Nioboxid-Kondensatoren erhältlich. Diese für Anwendungen konzipierten Baugrößen, bei denen die maximale Höhe der Komponenten über oder unter der Platine von größter Bedeutung ist, entsprechen mit 1.2, 1.5 und 2.0 mm der Höhe eines standardmäßigen integrierten Schaltkreispakets nach der Montage. Die S&T-Abmessungen sind identisch mit den A&B-Gehäusegrößen und die W&Y-Abmessungen mit den C&D-Gehäusegrößen.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Leitfähigkeitsmechanismen und Durchbruchseigenschaften von Nioboxidkondensatoren
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Eigenschaften von Speicherkondensatoren und ihre Auswirkung auf die Leistung von Energieerntemaschinen
- Roadmap für Tantal- und Niob-Technologie
- Tantal- und OxiCap®-Nioboxidkondensatoren bieten erhöhte Zuverlässigkeit, einen großen Temperaturbereich und geringe Leckage für Automobilanwendungen
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente