OxiCap® NOJ-Serie


NOJ-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nicht verbrennbare Technologie
  • Zuverlässigkeitsstufe: 0.5 %/1000 Std. bei 85 °C
  • 100 % auf Stoßstrom getestet
  • 5 Gehäusegrößen verfügbar, Standard und Low Profile
  • Umweltfreundlich, RoHS-konform
  • CV-Bereich: 4.7 – 470µF / 1.8 – 10V
  • Auszeichnung „Elektra-Komponente des Jahres“, 2005
Typische Anwendungen
  • Automobilindustrie
  • Avionik
  • Digital
  • FPGA
  • Industrielle Niederspannungs-Steuerkreise
  • Verkleinerte DC/DC-Wandler für Industrie und Automobil

NOJ OxiCap®-Kondensatoren verwenden Nioboxidpulver als Hauptmaterial für die Anodenelektrode für allgemeine Anwendungen. Hohe Zuverlässigkeit (Ausfallrate 0.5 %/1000 Stunden); NOS-Geräte mit niedrigem ESR haben eine noch niedrigere Ausfallrate (0.2 %/1000 Stunden) – noch zuverlässiger als Tantalkondensatoren. Sie eignen sich für Anwendungen mit Schienenspannungen von bis zu 7 V, wie z. B. Unterhaltungssysteme in der Kabine, Sitzpositionsmodule, Airbagsteuerungen usw.

Nioboxid hat eine viel höhere Zündenergie (200-mal) und eine viel niedrigere Brenngeschwindigkeit als reine Metallmaterialien wie Tantal oder Niob. Diese Eigenschaft bedeutet, dass OxiCap®-Kondensatoren nicht bis zur Kategoriespannung durchbrennen. Ein weiterer Vorteil betrifft Überlastungen. Ein typischer Fehlermodus ist ein hoher Widerstand (normalerweise 20 bis 200 kΩ) nach Überlastung durch Spannungsspitzen oder hohe Stromstöße, was zu erhöhtem Leckstrom und reduzierter Kapazität führen kann. Ein OxiCap®-Kondensator bietet jedoch weiterhin die volle Kapazität und Funktionalität – allerdings auf Kosten eines erhöhten Stromverbrauchs. Kondensatoren der NOJ-Serie sind als umweltfreundliche und RoHS-konforme Produkte konzipiert.

Hinweis: NOJ-Serie – Benachrichtigung über Produktänderungen bei ausgewählten P/Ns (EOL) | Hier herunterladen