Leistungsmerkmale und Vorteile
- Mehranodenkonstruktion
- Super niedriger ESR
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- Nicht verbrennbare Technologie
- CV-Bereich: 220–680 μF / 1.8–6.3 V
- Globale Zulassung von IBM im Jahr 2004 erhalten
- Elektra Award 2005 erhalten
Typische Anwendungen
- Hochleistungs-Niederspannungsnetzteile für die Industrie
Die OxiCap®-Produktfamilie mit sehr niedrigem ESR bis zu 30 mΩ und hohem Welligkeitsstrom sind die Schlüsselparameter der Nioboxid-Multianodenkonstruktion im E-Gehäuse. Die Vorteile der Nioboxid-Technologie wie hoher Widerstand und Durchbrennschutz zusammen mit ausgezeichneter Zuverlässigkeit und reduzierter Leistungsreduzierung bleiben bei dieser Multianodenserie erhalten.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Leitfähigkeitsmechanismen und Durchbruchseigenschaften von Nioboxidkondensatoren
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Eigenschaften von Speicherkondensatoren und ihre Auswirkung auf die Leistung von Energieerntemaschinen
- Roadmap für Tantal- und Niob-Technologie
- Tantal- und OxiCap®-Nioboxidkondensatoren bieten erhöhte Zuverlässigkeit, einen großen Temperaturbereich und geringe Leckage für Automobilanwendungen
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
Spice-Modelle / Software