Leistungsmerkmale und Vorteile
- Nb0-Kondensatoren mit niedrigem ESR
- Nicht verbrennbare Technologie
- Zuverlässigkeitsstufe: 0.2 %/1000 Std.
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- CV-Bereich: 10–470 μF / 1.8–8 V
- 5 Gehäusegrößen verfügbar
- Globale Zulassung von IBM im Jahr 2004 erhalten
- Elektra Award 2005 erhalten
- Erfüllt die Anforderungen von AEC-Q200
- -55 bis +125 °C Betriebstemperatur
Typische Anwendungen
- DC/DC mittlerer Leistung für die Transport- und Automobilindustrie
Die OxiCap®-Nioboxidkondensatoren der NOS Low ESR-Serie wurden entwickelt, um ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten und die Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen. AEC-Q200-konform, ausgezeichnete Zuverlässigkeit von 0.2 %/1000 Std. in einem Temperaturbereich von bis zu 125 °C und einer Nennspannung von bis zu 8 V (für Schienenspannungen von bis zu 5.5 V). Niedrigste ESR-Angebote bei Nioboxidkondensatoren.
Die OxiCap®-Technologie ohne Durchbrennen basiert auf dem Nioboxid-Keramikmaterial NbO als Anodenmaterial, das im gleichen Herstellungsprozess wie Tantalkondensatoren verarbeitet wird. Nb2O5 Dielektrikum in Kombination mit selbstheilendem MnO2 Kathode ist eine Basis für hervorragende Robustheit und Langlebigkeit. Die elektrischen Parameter sind ähnlich denen von Tantal mit niedrigem ESR. NbO und MnO2 sind weit verbreitete Materialien. Der lasercodierte orangefarbene Formkörper ermöglicht eine vollständige Produktrückverfolgbarkeit.
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Leitfähigkeitsmechanismen und Durchbruchseigenschaften von Nioboxidkondensatoren
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Eigenschaften von Speicherkondensatoren und ihre Auswirkung auf die Leistung von Energieerntemaschinen
- Roadmap für Tantal- und Niob-Technologie
- Tantal- und OxiCap®-Nioboxidkondensatoren bieten erhöhte Zuverlässigkeit, einen großen Temperaturbereich und geringe Leckage für Automobilanwendungen
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren