Leistungsmerkmale und Vorteile
- Platzierung von Geräten bis zur Größe 0201
- Platzierungsgenauigkeit bis 50 µm
- Benutzerdefinierte Layouts und kollaboratives Design werden angeboten
Typische Anwendungen
- Umschaltbare Filterung
- ASIC-Schnittstellen
- HF-Kommunikation
- Defense
Kundenspezifisch entwickelte Filtermodule beginnen mit der vollen Funktionalität einer beliebigen Kombination unserer Induktor-, Kondensator- und Widerstandsnetzwerke. Mithilfe verschiedener Löttechniken können einzelne oder mehrere kleinere Komponenten auf dem Modulchip platziert werden. Der Modulchip kann dann per Drahtbonden in die Schaltung eingebunden werden und bietet eine einzigartige Lösung, wenn Ihr Design eine Lösung erfordert, die in typischen Produktangeboten nicht zu finden ist. Die meisten Designs können als Oberflächenmontage- (SMT), Drahtbond-, Ball Grid Array- (BGA) und Land Grid Array- (LGA) Geräte hergestellt werden. Viele Geräte können auf mehreren Substraten angeboten werden, darunter Silizium, Quarz, Glas, Aluminiumoxid und andere.