Kundenspezifische Widerstandsnetzwerke


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Widerstände von 5 Ohm bis 50 MOhm in der Größe eines 0402-Gehäuses
  • Enge Toleranzen bis 0.1 %, präzise Anpassung, hohe Stabilität und niedriger TCR, VCR
  • Hervorragende Spannungs- und Leistungsfähigkeit
Typische Anwendungen
  • Medizintechnik
  • Militär
  • System im Paket
  • RF/Kommunikation
  • Logistik
  • Wissenschaftlich

Präzisionswiderstandsnetzwerke sind eine Kerntechnologie, die unseren Kunden eine einzigartige Lösung für komplexe Schaltkreisschutz-, Spannungsregelungs-, Instrumentenanpassungs-, HF-Impedanz- und Schaltkreisminiaturisierungsanforderungen bietet. Unsere Widerstände haben sich als stabil genug für alles erwiesen, von lebenserhaltenden Implantaten bis hin zu Einsätzen auf dem Schlachtfeld. Die meisten Designs können als oberflächenmontierte (SMT), drahtbondbare, Ball Grid Array (BGA) und Land Grid Array (LGA) Geräte hergestellt werden. Viele Geräte können auf mehreren Substraten angeboten werden, darunter Silizium, Quarz, Glas, Aluminiumoxid und andere. Wir können Kupferverbindungen mit niedrigem Widerstand und Hochfrequenz bereitstellen.