Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kleine Größe: 0.010 bis 0.070 Zoll im Quadrat
- Kapazität: 1.0 bis 1000 pF
- Anpassbare Größen verfügbar
- Hohe Q.
- DC- bis 20-GHz-Betrieb
Typische Anwendungen
- Hybridschaltungen
- Bias-Netzwerke
- Prüf- und Messgeräte
- Luft- und Raumfahrt
- TOSA- und ROSA-Anwendungen
Für Anwendungen im HF-, Mikrowellen- und GHz-Bereich bietet KYOCERA AVX jetzt MOS-Kondensatoren an. MOS-Kondensatoren sind Einzelschichtkondensatoren (SLCs), die Siliziumdioxid verwenden, um kleine Kondensatoren mit hohem Q, Temperaturstabilität, hoher Durchbruchspannung und geringem Leckstrom herzustellen. Um die Montage zu erleichtern, bietet KYOCERA AVX eine große Auswahl an Anschlussarten für die Epoxid- oder Löt-Chip-Befestigung und anschließende Gold- oder Aluminiumdraht-Thermoschall- und Ultraschall-Bondung. Individuelle Anwendungen und Designs sind willkommen. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer